text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
DIN
DIN 908
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Átmérő/Menet
M42X1,5
D
49
K
5
L
16
Rögzítési mód
becsavarás
SW
22
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
Acél vagy nemesacél 1.4571.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az összekötővel és belső hatlapú fejjel rendelkező zárócsavarok hengeres belső menettel rendelkező furatok lezárására alkalmasak.
Accessory
Tömítőgyűrűk, DIN 7603 réz, alumínium vagy nemesacél 23901.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought