Zárócsavar légtelenítő nélkül termoplaszt fekete 28024-201415
- Hőálló 100 °C-ig
- A padlóhoz közeli szerelés megakadályozza a mechanikus komponensek sérülését
Mennyiségi egység
1,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
Kivitel 2
mágnessel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D1=Átmérő/Menet
M14X1,5
D=külső átmérő
20
D2
8
L
7
L1
9
L2
5
Rögzítési mód
becsavarás
SW
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, poliamid 66. Ferrit állandó mágnes.
Kivitel
fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.
További információk
A zárócsavarok mágneses hatása vonzza az olajban lévő vas részecskéket.
A padló közelében felszerelt zárócsavarok megakadályozzák a komponensek, pl. a szivattyúk meghibásodását.
A padló közelében felszerelt zárócsavarok megakadályozzák a komponensek, pl. a szivattyúk meghibásodását.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Mágnes
2) Mágnes
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.