text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Záródugó
Kivitel 1
légtelenítővel és légszűrővel
Alak
C
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
D1=Átmérő/Menet
20
D=külső átmérő
30
D2
24
Furat-Ø D1 tűrés
+0,1
L
14
L1
15,5
Rögzítési mód
bepréselés
S min.
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
Termoplaszt poliamid 66 ház, poliamid 66 fedél. Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő, O-gyűrű, gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház, piros fedél. Szűrőfinomság 50 µm.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) O-gyűrű
2) Levegőszűrő
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak