Záródugó légtelenítő nélkül hőre lágyuló műanyag fekete 28022-13018
- Hőálló 100 °C-ig
Mennyiségi egység
1,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Záródugó
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
Alak
A
Alaptest
anyaga
hőre lágyuló műanyag
Alaptest
színe
fekete
D1=Átmérő/Menet
18
D=külső átmérő
30
D2
23
Furat-Ø D1 tűrés
+0,1
L
14
L1
14
Rögzítési mód
bepréselés
S
min.
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
Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél. O-gyűrű, gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház, piros fedél.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) O-gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.