Záródugó légtelenítővel és légszűrővel hőre lágyuló műanyag 28048-33018
- Hőálló 100 °C-ig
Mennyiségi egység
1,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Záródugó
Kivitel 1
légtelenítővel és légszűrővel
Kivitel 2
olajmérőpálcával
Alak
C
Alaptest
anyaga
hőre lágyuló műanyag
D1=Átmérő/Menet
18
D=külső átmérő
30
D2
23
Furat-Ø D1 tűrés
+0,1
L
14
L1
14
Rögzítési mód
bepréselés
S
min.
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
Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő.
Olajmérőpálca, horgany.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő.
Olajmérőpálca, horgany.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Kivitel
Fekete ház.
Piros fedél.
Szűrőfinomság 50 µm.
Foszfátozott olajnívó pálca.
Piros fedél.
Szűrőfinomság 50 µm.
Foszfátozott olajnívó pálca.
További információk
Hőállóság 100 °C-ig.
Egyedi igényre
Min.-Max. jelölőrovátkák.
Rajzi hivatkozás
1) O-gyűrű
2) Levegőszűrő
2) Levegőszűrő
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.