text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Záródugó
Kivitel 1
légtelenítővel
Kivitel 2
olajmérőpálcával
Alak
B
Alaptest anyaga
termoplaszt
D1=Átmérő/Menet
18
D=külső átmérő
30
D2
23
Furat-Ø D1 tűrés
+0,1
L
14
L1
14
Rögzítési mód
bepréselés
S min.
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
Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Horgany olajnívó pálca.
O-gyűrű, gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház.
Piros fedél.
Foszfátozott olajnívó pálca.
További információk
Hőállóság 100 °C-ig.
Egyedi igényre
Min.-Max. jelölőrovátkák.
Rajzi hivatkozás
1) O-gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak