text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
Kivitel 2
mágnessel
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Átmérő/Menet
G1/4
D=külső átmérő
21
D2
5
L
7
L1
10
L2
6
Rögzítési mód
becsavarás
SW
19
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumínium. Ferrit állandó mágnes.
Kivitel
fémtiszta. Lapos tömítés, azbesztmentes
További információk
A zárócsavarok mágneses hatása vonzza az olajban lévő vas részecskéket.
A padló közelében felszerelt zárócsavarok megakadályozzák a komponensek, pl. a szivattyúk meghibásodását.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Mágnes
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak