text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tömítődugó hüvely
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
csapágyacél
Komponens felülete
nemesített
D1=Külső átmérő
22
D2=Furatátmérő 2
22
D3 max.
20,7
L1
25
L2
34
L3 min.
24,5
S
10
X
0,8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A hidraulikus vagy pneumatikus berendezések gyártásakor a folyamat során többek között segédfuratokra van szükség, hogy a mindenkori felhasználáshoz szükséges csatornákat pontosan behelyezhessék a munkadarabba. Ezeket a segédfuratokat az alkatrész későbbi, kifogástalan működése érdekében abszolút tömören le kell zárni, emellett rendkívül nagy nyomásnak kell ellenállniuk.
Anyag
Hüvely: betétedzésű acél 1.0403.
Golyó, csapágyacél.
Kivitel
Hüvely: horganyzott.
Golyók: nemesített.
További információk
A tömítődugók a fluidtechnikában a furatok biztonságos, gyors és költségkímélő lezárására szolgálnak, pl. hidraulikus aggregátokban a segédfuratok lezárására.

Ezek az alkatrészek fogazott hüvellyel rendelkeznek, amelyek a golyó benyomásakor kitágulnak, az alkatrész a furat tömítéséig kitágul és az alapanyagba beágyazódik. Ily módon szoros fém tömítés keletkezik, amely a legnagyobb nyomásnak is ellenáll.

Alkalmas kis és közepes keménységű alapanyagokhoz.

A szerelés általában beütőszerszámmal, kézi erővel történik.
Accessory
Insertion pin 28080-90.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak