Tömítődugó hüvely edzett acél horganyzott 28080-06011
- Tömítődugók akár 345 bar üzemi nyomáshoz
- Furatátmérőkhöz Ø 3 és 22 mm között
- Gyors és egyszerű beszerelés
Mennyiségi egység
0,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tömítődugó hüvely
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
csapágyacél
Komponens
felülete
nemesített
D1=Külső átmérő
6
D2=Furatátmérő 2
6
D3
max.
5,3
L1
6.5
L2
8,7
L3
min.
6,3
S
2,5
X
0,4
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A hidraulikus vagy pneumatikus berendezések gyártásakor a folyamat során többek között segédfuratokra van szükség, hogy a mindenkori felhasználáshoz szükséges csatornákat pontosan behelyezhessék a munkadarabba. Ezeket a segédfuratokat az alkatrész későbbi, kifogástalan működése érdekében abszolút tömören le kell zárni, emellett rendkívül nagy nyomásnak kell ellenállniuk.
Anyag
Hüvely: betétedzésű acél 1.0403.
Golyó, csapágyacél.
Golyó, csapágyacél.
Kivitel
Hüvely: horganyzott.
Golyók: nemesített.
Golyók: nemesített.
További információk
A tömítődugók a fluidtechnikában a furatok biztonságos, gyors és költségkímélő lezárására szolgálnak, pl. hidraulikus aggregátokban a segédfuratok lezárására.
Ezek az alkatrészek fogazott hüvellyel rendelkeznek, amelyek a golyó benyomásakor kitágulnak, az alkatrész a furat tömítéséig kitágul és az alapanyagba beágyazódik. Ily módon szoros fém tömítés keletkezik, amely a legnagyobb nyomásnak is ellenáll.
Alkalmas kis és közepes keménységű alapanyagokhoz.
A szerelés általában beütőszerszámmal, kézi erővel történik.
Ezek az alkatrészek fogazott hüvellyel rendelkeznek, amelyek a golyó benyomásakor kitágulnak, az alkatrész a furat tömítéséig kitágul és az alapanyagba beágyazódik. Ily módon szoros fém tömítés keletkezik, amely a legnagyobb nyomásnak is ellenáll.
Alkalmas kis és közepes keménységű alapanyagokhoz.
A szerelés általában beütőszerszámmal, kézi erővel történik.
Accessory
Insertion pin 28080-90.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.