Insertion pin szerszámacél nemesített 28080-90-220
Mennyiségi egység
96,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Insertion pin
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
felülete
nemesített
D1=Külső átmérő
22
D4
25,4
D5
21,7
L4
127
L5
46
L5
min.
46
S
10
X
0,8
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
Szerszámacél.
Kivitel
nemesített.
További információk
Beütőszerszám a golyók hüvelybe történő bepréseléséhez. A beütés általában kalapáccsal vagy préssel kézi erővel történik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.