text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Insertion pin
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
nemesített
D1=Külső átmérő
20
D4
25,4
D5
19,7
L4
127
L5
46
L5 min.
46
S
9
X
0,8
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
Szerszámacél.
Kivitel
nemesített.
További információk
Beütőszerszám a golyók hüvelybe történő bepréseléséhez. A beütés általában kalapáccsal vagy préssel kézi erővel történik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak