text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Olajszintjelző
Kivitel 1
hőmérővel
Alak
B
Alaptest anyaga
termoplaszt
B=Szélesség
27
D1=Menet
M10
H=Magasság
20
L=Hossz
103
H1
21
Hőmérő-skála
0 - 80 °C / 50 - 175 °F
L1
76
L2
44
L3
37
Rögzítőcsavarok darabszáma
2
UNSPSC Code
31161555
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
Termoplaszt poliamid ház.
O-gyűrű és lapos tömítés, gumi (NBR).
Alumínium fényvisszaverő.
Acél csavar és hatlapú anya.
Kivitel
Kristálytiszta ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló 100 °C-ig.
Nyomásállóság 20 °C-on max. 10 bar, 60 °C-on max. 8 bar.
Fehér lakkozott fényvisszaverő, fekete jelzőcsíkok, ill. skála.
Horganyzott csavar és hatlapú anya.
További információk
Az olajszintjelzők vagy az ábrán látható módon, vagy közvetlenül a menetes furatokba szerelhetők be. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1 ±0,3.
A rögzítőcsavarok max. meghúzó nyomatéka 5 Nm.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) O-gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak