Olajszintjelző hőmérővel acél 28000-225412
- Alkalmazási területek: gépgyártás, tartálygyártás, autógyártás
- Nagy mechanikai szilárdság
- Öregedésálló
- Hőálló 100 °C-ig
Mennyiségi egység
39,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Olajszintjelző
Kivitel 1
hőmérővel
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
B=Szélesség
34
D1=Menet
M12
H=Magasság
33
L=Hossz
286
H1
17
Hőmérő-skála
0 - 100 °C / 50 - 200 °F
L1
254
L2
200
L3
178
Rögzítőcsavarok
darabszáma
2
UNSPSC Code
31161555
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
Acél ház.
Figyelőablak termoplaszt poliamid.
O-gyűrű és lapos tömítés, gumi (NBR).
Alumínium fényvisszaverő.
Acél csavar és hatlapú anya.
Figyelőablak termoplaszt poliamid.
O-gyűrű és lapos tömítés, gumi (NBR).
Alumínium fényvisszaverő.
Acél csavar és hatlapú anya.
Kivitel
Fekete lakkozott ház, kristálytiszta figyelőablak, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló olaj esetén 100 °C-ig, víz esetén 70 °C-ig.
Fehér lakkozott fényvisszaverő, fekete jelzőcsíkok, ill. skála.
Horganyzott csavar és hatlapú anya.
Fehér lakkozott fényvisszaverő, fekete jelzőcsíkok, ill. skála.
Horganyzott csavar és hatlapú anya.
További információk
Az olajszintjelzők vagy az ábrán látható módon, vagy közvetlenül a menetes furatokba szerelhetők be. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1 ±0,5.
Az olajszintjelzők nyomás nélkül működő tartályokhoz alkalmasak.
Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C.
Az olajszintjelzők nyomás nélkül működő tartályokhoz alkalmasak.
Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) O-gyűrű
2) O-gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.