text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Olajszintjelző
Kivitel 1
hőmérővel
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
B=Szélesség
31
D1=Menet
M10
H=Magasság
24,5
L=Hossz
156
H1
20
Hőmérő-skála
0 - 100 °C / 50 - 200 °F
L1
127
L2
90
L3
80
Rögzítőcsavarok darabszáma
2
UNSPSC Code
31161555
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
Acél ház.
Figyelőablak termoplaszt poliamid.
O-gyűrű és lapos tömítés, gumi (NBR).
Alumínium fényvisszaverő.
Acél csavar és hatlapú anya.
Kivitel
Fekete lakkozott ház, kristálytiszta figyelőablak, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló olaj esetén 100 °C-ig, víz esetén 70 °C-ig.
Fehér lakkozott fényvisszaverő, fekete jelzőcsíkok, ill. skála.
Horganyzott csavar és hatlapú anya.
További információk
Az olajszintjelzők vagy az ábrán látható módon, vagy közvetlenül a menetes furatokba szerelhetők be. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1 ±0,5.
Az olajszintjelzők nyomás nélkül működő tartályokhoz alkalmasak.
Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) O-gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak