Olajszintjelző elektr. olajszint és hőmérséklet felügyelettel alumínium 28001-12-1500
- Töltésszint megállapítás optikai úton és REED kapcsolóval
- Automatikus figyelmeztetés, ha a folyadék meghaladja a maximális hőmérsékletet
- Kémlelőüveg jó mechanikai ellenállóképességgel
- Hőálló 75 °C-ig
Mennyiségi egység
205,73 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Olajszintjelző
Kivitel 1
elektr. olajszint és hőmérséklet felügyelettel
Kivitel 2
záró érintkező
Alak
hosszú
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
műanyag
B=Szélesség
30
D1=Menet
M12
H=Magasság
30
L=Hossz
526,6
SW=kulcsnyílás
17
B1
39
H1
16,5
H2
80
L1
500
L2
558,3
Rögzítőcsavarok
darabszáma
2
UNSPSC Code
31161555
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Ház aluminium.
Csövek polikarbonát.
Kupakok poliamid.
O-gyűrű és lapostömítés gumi (NBR).
Fényvisszaverő PVC.
Úszó műanyag.
Csavarok és hatlapú anyák acél.
Csövek polikarbonát.
Kupakok poliamid.
O-gyűrű és lapostömítés gumi (NBR).
Fényvisszaverő PVC.
Úszó műanyag.
Csavarok és hatlapú anyák acél.
Kivitel
Kémlelőüveg kristálytiszta.
Fényvisszaverő fehér
Úszó piros, mágnessel.
Csavar és hatlapú anya horganyzott.
Fényvisszaverő fehér
Úszó piros, mágnessel.
Csavar és hatlapú anya horganyzott.
További információk
Az olajszintjelzőkkel a töltésszint nem csak vizuálisan jeleníthető meg, de egy REED kapcsolóval regisztrálható is. Kiegészítéseként az olajszintjelzők elektromos jelet is küldhetnek, ha a tartály belsejében a folyadék hőmérséklete eléri a 70 °C-os küszöböt.
Mihelyt az úszóelem az áramkör zárása után eléri a beállított minimális értéket, egy elektromos jel kerül küldésre.
Az érzékelő a házon található, és szint ellenőrzési követelményeinek megfelelően magasságban állítható. A minimális érték nagyjából 35 mm az alsó rögzítőcsavar közepétől.
Alapkivitelben a Reed kapcsoló záróérintkezővel (NO) van felszerelve.
A hőmérséklet felügyelet egy hőmérséklet kapcsoló (bimetál) révén történik. A megadott hőmérséklet elérésekor, modelltől függően, az érzékelő zárja (NO) vagy nyitja (NC) az áramkört.
A maximális nyomás 1 bar. A rögzítőcsavarok maximális meghúzási nyomatéka 5 Nm.
A kémlelőüveg jó mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik, és ellenálló ásványi olajjal, benzinnel, kenőanyagokkal, petróleummal, oldószerekkel és a legtöbb vegyszerrel szemben. Az alkoholos oldatokkal és forró vízzel való érintkezés kerülendő.
Mihelyt az úszóelem az áramkör zárása után eléri a beállított minimális értéket, egy elektromos jel kerül küldésre.
Az érzékelő a házon található, és szint ellenőrzési követelményeinek megfelelően magasságban állítható. A minimális érték nagyjából 35 mm az alsó rögzítőcsavar közepétől.
Alapkivitelben a Reed kapcsoló záróérintkezővel (NO) van felszerelve.
A hőmérséklet felügyelet egy hőmérséklet kapcsoló (bimetál) révén történik. A megadott hőmérséklet elérésekor, modelltől függően, az érzékelő zárja (NO) vagy nyitja (NC) az áramkört.
A maximális nyomás 1 bar. A rögzítőcsavarok maximális meghúzási nyomatéka 5 Nm.
A kémlelőüveg jó mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik, és ellenálló ásványi olajjal, benzinnel, kenőanyagokkal, petróleummal, oldószerekkel és a legtöbb vegyszerrel szemben. Az alkoholos oldatokkal és forró vízzel való érintkezés kerülendő.
Felszerelés
Az olajszintjelző rögzítése két M12 menetes furattal vagy alternatív módon két Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) furattal és peremes anyákkal történik. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1 ±0,5.
Funkciók
Az olajszintmérés egy mágneses úszóelemmel történik, amely a ”REED” szintkapcsoló elérésekor aktiválja az elektromos érintkezőt. Ha az olajszint egy meghatározott szint alá esik, ezáltal egy elektromos impulzus küldhető.
Figyelembe veendő
Az erős mágneses mezők hatással vannak a működésre.
Rajzi hivatkozás
1) Kémlelőüveg
2) O-gyűrű
3) M12 peremes anya
4) Műanyag zárósapka
5) Lapos tömítés
6) M12 üreges csavar
7) Úszó mágnessel
8) Reed kapcsoló
9) Hőmérséklet érzékelő
10) Alumínium ház
2) O-gyűrű
3) M12 peremes anya
4) Műanyag zárósapka
5) Lapos tömítés
6) M12 üreges csavar
7) Úszó mágnessel
8) Reed kapcsoló
9) Hőmérséklet érzékelő
10) Alumínium ház
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.