Olajszintjelző elektr. hőmérséklet felügyelettel műanyag 28000-11-212712
- Automatikus figyelmeztetés, ha a folyadék meghaladja a maximális hőmérsékletet
- Kémlelőüveg jó mechanikai ellenállóképességgel
- Hőálló 75 °C-ig
Mennyiségi egység
118,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Olajszintjelző
Kivitel 1
elektr. hőmérséklet felügyelettel
Kivitel 2
nyitó érintkező
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
acél
B=Szélesség
42
D1=Menet
M12
H=Magasság
21
L=Hossz
164
SW=kulcsnyílás
19
B1
45
H1
21
H2
80
L1
127
L2
91
L3
75
L4
191
Rögzítőcsavarok
darabszáma
2
UNSPSC Code
31161555
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Ház üvegszálerősítésű hőre lágyuló poliamid.
Kémlelőüveg hőre lágyuló poliamid.
O-gyűrű és lapostömítés gumi (NBR).
Fényvisszaverő PVC.
Csavar és hatlapú anya acél.
Kémlelőüveg hőre lágyuló poliamid.
O-gyűrű és lapostömítés gumi (NBR).
Fényvisszaverő PVC.
Csavar és hatlapú anya acél.
Kivitel
Fekete ház.
Kristálytiszta kémlelőüveg, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló.
Fehér fényvisszaverő.
Horganyzott csavar és hatlapú anya.
Kristálytiszta kémlelőüveg, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló.
Fehér fényvisszaverő.
Horganyzott csavar és hatlapú anya.
További információk
A vizuális ellenőrzés kiegészítéseként az olajszintjelzők elektromos jelet is küldhetnek, ha a tartály belsejében a folyadék hőmérséklete eléri a 70 °C-os küszöböt.
A hőmérséklet felügyelet egy hőmérséklet kapcsoló (bimetál) révén történik. A megadott hőmérséklet elérésekor, modelltől függően, az érzékelő zárja (NO) vagy nyitja (NC) az áramkört.
A kémlelőüveg két átlátszó alkatrészből áll, amelyeket az összeszerelés után ultrahanggal hegesztenek össze. Ezáltal a teljes test tömítve van.
A maximális nyomás 1 bar. A rögzítőcsavarok maximális meghúzási nyomatéka 5 Nm.
A kémlelőüveg jó mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik, és ellenálló ásványi olajjal, benzinnel, kenőanyagokkal, petróleummal, oldószerekkel és a legtöbb vegyszerrel szemben. Az alkoholos oldatokkal és forró vízzel való érintkezés kerülendő.
A hőmérséklet felügyelet egy hőmérséklet kapcsoló (bimetál) révén történik. A megadott hőmérséklet elérésekor, modelltől függően, az érzékelő zárja (NO) vagy nyitja (NC) az áramkört.
A kémlelőüveg két átlátszó alkatrészből áll, amelyeket az összeszerelés után ultrahanggal hegesztenek össze. Ezáltal a teljes test tömítve van.
A maximális nyomás 1 bar. A rögzítőcsavarok maximális meghúzási nyomatéka 5 Nm.
A kémlelőüveg jó mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik, és ellenálló ásványi olajjal, benzinnel, kenőanyagokkal, petróleummal, oldószerekkel és a legtöbb vegyszerrel szemben. Az alkoholos oldatokkal és forró vízzel való érintkezés kerülendő.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Hőmérséklet-tartomány
Maximális üzemi hőmérséklet: 75 °C.
Felszerelés
Az olajszintjelző rögzítése két M12 menetes furattal vagy alternatív módon két Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) furattal és peremes anyákkal történik. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1 ±0,3.
Rajzi hivatkozás
1) Kémlelőüveg
2) O-gyűrű
3) M12 peremes anya
4) Ház
5) Lapos tömítés
6) Hőmérséklet érzékelő
7) M12 üreges csavar
2) O-gyűrű
3) M12 peremes anya
4) Ház
5) Lapos tömítés
6) Hőmérséklet érzékelő
7) M12 üreges csavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.