text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Olajmérő pálca
Kivitel 1
légtelenítővel
Alak
D
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
horgany
D1=Átmérő/Menet
18
D=fogantyú átmérő
33
D2
24
D3
14
D4 Ø
5
Furat-Ø D1 tűrés
+0,1
L
44
L1
21
Rögzítési mód
bepréselés
S min.
17,5
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
Termoplasztikus poliamid fogantyú.
Acél olajmérő pálca.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Kivitel
Fekete fogantyú.
Foszfátozott olajnívó pálca.
Rajzi hivatkozás
1) O-gyűrű
2) Légtelenítőfurat
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak