Olajmérő pálca légtelenítő nélkül termoplaszt 28060-33520
- Hőálló 100 °C-ig
- Egyszerű kezelés
Mennyiségi egység
1,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Olajmérő pálca
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
Alak
C
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
horgany
D1=Átmérő/Menet
20
D=fogantyú átmérő
35
D2
24
D3
16
D4
Ø
5
Furat-Ø D1 tűrés
+0,1
L
46
L1
21
Rögzítési mód
bepréselés
S
min.
17,5
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
Termoplasztikus poliamid fogantyú.
Acél olajmérő pálca.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Acél olajmérő pálca.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Kivitel
Fekete fogantyú.
Foszfátozott olajnívó pálca.
Foszfátozott olajnívó pálca.
Rajzi hivatkozás
1) O-gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.