text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Olajmérő pálca
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
Alak
C
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
horgany
D1=Átmérő/Menet
12
D=fogantyú átmérő
27
D2
18
D3
14
D4 Ø
4
Furat-Ø D1 tűrés
+0,1
L
36
L1
20
Rögzítési mód
bepréselés
S min.
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
Termoplasztikus poliamid fogantyú.
Acél olajmérő pálca.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Kivitel
Fekete fogantyú.
Foszfátozott olajnívó pálca.
Rajzi hivatkozás
1) O-gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak