text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Olajmérő pálca
Kivitel 1
légtelenítővel
Alak
B
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
horgany
D1=Átmérő/Menet
14
D=fogantyú átmérő
27
D2
18
D3
13
D4 Ø
4
Furat-Ø D1 tűrés
+0,1
L
34
L1
13
Rögzítési mód
bepréselés
S min.
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Termoplasztikus poliamid fogantyú.
Acél olajmérő pálca.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Kivitel
Fekete fogantyú.
Foszfátozott olajnívó pálca.
Rajzi hivatkozás
1) O-gyűrű
2) Légtelenítőfurat
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak