text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Olajfigyelő ablak
Kivitel 2
fényvisszaverővel
Alak
B
Alaptest anyaga
termoplaszt
D1=Átmérő
M27X1,5
D=külső átmérő
36
D2
21
L
8,5
L1
13,5
Meghúzási nyomaték max. Nm
20
Rögzítési mód
becsavarás
SW
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
Material
Housing in thermoplastic polyamide.
Plastic reflector.
Version
Housing, transparent, high mechanical stability, non-ageing, temperature resistant with oil up to 90 °C, resistant to solvents but not to alcohol or frost.
Flat seal, asbestos-free.
Reflector white.
On request
Rubber gasket (NBR).
Drawing reference
1) flat seal
2) check mark
3) reflector
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought