Olajfigyelő ablak termoplaszt 28004-228012
- Alkalmazási területek: gépgyártás, tartálygyártás, autógyártás
- Nagy mechanikai szilárdság
- Öregedésálló
- Hőálló 90 °C-ig
- Oldószerálló és fagyálló rezisztens
Sales unit
1,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Olajfigyelő ablak
Kivitel 2
fényvisszaverővel
Alak
B
Alaptest
anyaga
termoplaszt
D1=Átmérő
G1/2
D=külső átmérő
28
D2
16
L
8
L1
12
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
15
Rögzítési mód
becsavarás
SW
24
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
Description
Anyag
Termoplaszt poliamid ház.
Műanyag fényvisszaverő.
Műanyag fényvisszaverő.
Kivitel
Kristálytiszta ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló esetén 90 °C-ig, oldószerálló, azonban nem alkoholálló, valamint fagyálló.
Azbesztmentes lapos tömítés.
Fehér fényvisszaverő.
Azbesztmentes lapos tömítés.
Fehér fényvisszaverő.
Egyedi igényre
Gumitömítés (NBR).
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Ellenőrző jel
3) Fényvisszaverő
2) Ellenőrző jel
3) Fényvisszaverő
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.