text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Olajfigyelő ablak
Kivitel 2
fényvisszaverő nélkül
Alak
A
Alaptest anyaga
termoplaszt
D1=Átmérő
G1 1/4
D=külső átmérő
51
D2
32
L
10
L1
17
Rögzítési mód
becsavarás
SW
42
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
Termoplaszt poliamid ház.
Műanyag fényvisszaverő.
Kivitel
Kristálytiszta ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló esetén 90 °C-ig, oldószerálló, azonban nem alkoholálló, valamint fagyálló.
Azbesztmentes lapos tömítés.
Fehér fényvisszaverő.
Egyedi igényre
Gumitömítés (NBR).
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Ellenőrző jel
3) Fényvisszaverő
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought