text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Olajfigyelő ablak
Kivitel 2
fényvisszaverő nélkül
Alak
A
Alaptest anyaga
termoplaszt
D1=Átmérő
G3/4
D=külső átmérő
36
D2
21
L
8,5
L1
13,5
Meghúzási nyomaték max. Nm
20
Rögzítési mód
becsavarás
SW
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
Description

Anyag
Termoplaszt poliamid ház.
Műanyag fényvisszaverő.
Kivitel
Kristálytiszta ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló esetén 90 °C-ig, oldószerálló, azonban nem alkoholálló, valamint fagyálló.
Azbesztmentes lapos tömítés.
Fehér fényvisszaverő.
Egyedi igényre
Gumitömítés (NBR).
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Ellenőrző jel
3) Fényvisszaverő
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak