Olajfigyelő ablak termoplaszt 28004-1201415
- Alkalmazási területek: gépgyártás, tartálygyártás, autógyártás
- Nagy mechanikai szilárdság
- Öregedésálló
- Hőálló 90 °C-ig
- Oldószerálló és fagyálló rezisztens
Mennyiségi egység
0,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Olajfigyelő ablak
Kivitel 2
fényvisszaverő nélkül
Alak
A
Alaptest
anyaga
termoplaszt
D1=Átmérő
M14X1,5
D=külső átmérő
20
D2
12
L
7,5
L1
8
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
5
Rögzítési mód
becsavarás
SW
17
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
Termoplaszt poliamid ház.
Műanyag fényvisszaverő.
Műanyag fényvisszaverő.
Kivitel
Kristálytiszta ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló esetén 90 °C-ig, oldószerálló, azonban nem alkoholálló, valamint fagyálló.
Azbesztmentes lapos tömítés.
Fehér fényvisszaverő.
Azbesztmentes lapos tömítés.
Fehér fényvisszaverő.
Egyedi igényre
Gumitömítés (NBR).
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Ellenőrző jel
3) Fényvisszaverő
2) Ellenőrző jel
3) Fényvisszaverő
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.