Olajfigyelő ablak íves termoplaszt 28008-28012
- Alkalmazási területek: gépgyártás, tartálygyártás, autógyártás
- Nagy mechanikai szilárdság
- Öregedésálló
- Hőálló 100 °C-ig
- Oldószerálló és fagyálló rezisztens
Mennyiségi egység
0,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Olajfigyelő ablak
Kivitel 1
íves
Kivitel 2
fényvisszaverő nélkül
Alaptest
anyaga
termoplaszt
D1=Átmérő
G1/2
D=külső átmérő
28
D2
20
L
17
L1
10
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
12
Rögzítési mód
becsavarás
SW
24
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
Termoplaszt poliamid ház.
Kivitel
Kristálytiszta ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló,
hőmérsékletálló olaj esetén 100 °C-ig,
víz esetén 70 °C-ig,
oldószerálló, azonban nem alkoholálló.
Azbesztmentes lapos tömítés.
hőmérsékletálló olaj esetén 100 °C-ig,
víz esetén 70 °C-ig,
oldószerálló, azonban nem alkoholálló.
Azbesztmentes lapos tömítés.
Egyedi igényre
Gumitömítés (NBR).
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.