text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Olajfigyelő ablak
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
fényvisszaverővel
Alaptest anyaga
sárgaréz
Komponens anyaga
Safety glass
D1=Átmérő
M48X1,5
D=külső átmérő
55
D2
33,1
D3
3,2
L
5
L1
11
Nyomó terhelés max. bar
8
Rögzítési mód
becsavarás
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
no
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház és reflektor, sárgaréz.
Figyelőablak, biztonsági üveg (ESG).
Lapos tömítés, belső és külső tömítés Viton®.
Kivitel
Megfigyelőablak 150 °C-ig hőálló.
További információk
Nagyfokú nyomás-, hő-, lökés- és ütésállóság.
A biztonsági üvegből készült figyelőablak optimális fényáteresztő képességet és maximális felületi keménységet garantál.

A 96651-01 kétcsapos körmöskulcs rögzítőfuratainak helyzete eltérhet a rajzon láthatótól.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Belső tömítés
3) Külső tömítés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak