Olajfigyelő ablak kör sárgaréz 28012-10-484215
- Alkalmazási területek: gépgyártás, tartálygyártás, autógyártás
Sales unit
8,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Olajfigyelő ablak
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
fényvisszaverővel
Alaptest
anyaga
sárgaréz
Komponens
anyaga
Safety glass
D1=Átmérő
M42X1,5
D=külső átmérő
48
D2
28,1
D3
3,2
L
4,5
L1
10
Nyomó terhelés
max. bar
8
Rögzítési mód
becsavarás
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Ház és reflektor, sárgaréz.
Figyelőablak, biztonsági üveg (ESG).
Lapos tömítés, belső és külső tömítés Viton®.
Figyelőablak, biztonsági üveg (ESG).
Lapos tömítés, belső és külső tömítés Viton®.
Kivitel
Megfigyelőablak 150 °C-ig hőálló.
További információk
Nagyfokú nyomás-, hő-, lökés- és ütésállóság.
A biztonsági üvegből készült figyelőablak optimális fényáteresztő képességet és maximális felületi keménységet garantál.
A 96651-01 kétcsapos körmöskulcs rögzítőfuratainak helyzete eltérhet a rajzon láthatótól.
A biztonsági üvegből készült figyelőablak optimális fényáteresztő képességet és maximális felületi keménységet garantál.
A 96651-01 kétcsapos körmöskulcs rögzítőfuratainak helyzete eltérhet a rajzon láthatótól.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Belső tömítés
3) Külső tömítés
2) Belső tömítés
3) Külső tömítés
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.