Olajfigyelő ablak hatlappal nemesacél 28012-15-504215
- Alkalmazási területek: gépgyártás, tartálygyártás, autógyártás
Sales unit
24,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Oil level sight glass
Version 1
with hexagon
Version 2
with reflector
Main
material
stainless steel
Component
material
Safety glass
D1=Diameter
M42X1,5
D=outside diameter
50
SW=key width
46
D2
33
Kind of fastening
screw in
L
13
L1
12
Pressure load
max. bar
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Ház, reflektor, nemesacél 1.4301.
Figyelőablak, biztonsági üveg (ESG).
Lapos tömítés és belső tömítés Viton®.
Külső tömítés PTFE.
Kivitel
Megfigyelőablak 150 °C-ig hőálló.
További információk
Nagyfokú nyomás-, hő-, lökés- és ütésállóság.
A biztonsági üvegből készült figyelőablak optimális fényáteresztő képességet és maximális felületi keménységet garantál.
A radiális és lapos oldalú mélyedés miatt a tömítés meghúzáskor nem nyomódik oldalra.
A biztonsági üvegből készült figyelőablak optimális fényáteresztő képességet és maximális felületi keménységet garantál.
A radiális és lapos oldalú mélyedés miatt a tömítés meghúzáskor nem nyomódik oldalra.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Belső tömítés
3) Külső tömítés
2) Belső tömítés
3) Külső tömítés
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.