Oil level sight glass with hexagon stainless steel 28012-15-322715
- Alkalmazási területek: gépgyártás, tartálygyártás, autógyártás
Mennyiségi egység
15,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Olajfigyelő ablak
Kivitel 1
hatlappal
Kivitel 2
fényvisszaverővel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
Safety glass
D1=Átmérő
M27X1,5
D=külső átmérő
32
SW=kulcsnyílás
29
D2
20
L
10,2
L1
9,5
Nyomó terhelés
max. bar
16
Rögzítési mód
becsavarás
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Housing and reflector stainless steel 1.4301.
View glass safety glass (ESG).
Flat seal and internal seal Viton®.
External seal PTFE.
Version
Inspection glass, temperature resistant to 150 °C.
Note
High resistance to pressure, temperature, impact and shock.
The safety glass view glass ensures optimum light transmission and maximum surface hardness.
Due to the radial and flat-sided recess, the seal is not pressed to the side when tightening.
The safety glass view glass ensures optimum light transmission and maximum surface hardness.
Due to the radial and flat-sided recess, the seal is not pressed to the side when tightening.
Drawing reference
1) Flat seal
2) Internal seal
3) External seal
2) Internal seal
3) External seal
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.