Olajfigyelő ablak hatlappal nemesacél 28012-15-272015
- Alkalmazási területek: gépgyártás, tartálygyártás, autógyártás
Mennyiségi egység
10,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Olajfigyelő ablak
Kivitel 1
hatlappal
Kivitel 2
fényvisszaverővel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
Safety glass
D1=Átmérő
M20X1,5
D=külső átmérő
25
SW=kulcsnyílás
23
D2
13,75
L
10
L1
9
Nyomó terhelés
max. bar
16
Rögzítési mód
becsavarás
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház, reflektor, nemesacél 1.4301.
Figyelőablak, biztonsági üveg (ESG).
Lapos tömítés és belső tömítés Viton®.
Külső tömítés PTFE.
Kivitel
Megfigyelőablak 150 °C-ig hőálló.
További információk
Nagyfokú nyomás-, hő-, lökés- és ütésállóság.
A biztonsági üvegből készült figyelőablak optimális fényáteresztő képességet és maximális felületi keménységet garantál.
A radiális és lapos oldalú mélyedés miatt a tömítés meghúzáskor nem nyomódik oldalra.
A biztonsági üvegből készült figyelőablak optimális fényáteresztő képességet és maximális felületi keménységet garantál.
A radiális és lapos oldalú mélyedés miatt a tömítés meghúzáskor nem nyomódik oldalra.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Belső tömítés
3) Külső tömítés
2) Belső tömítés
3) Külső tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.