text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Olajfigyelő ablak
Kivitel 1
benyomható
Kivitel 2
fényvisszaverővel
Alaptest anyaga
termoplaszt
D1=Átmérő
40
D=külső átmérő
44
D2
32
Furat-Ø D1 tűrés
+0,1
L
4
L1
10
L2
4
Rögzítési mód
bepréselés
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
Termoplaszt poliamid ház.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Fényvisszaverő, műanyag.
Kivitel
Kristálytiszta ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló esetén 90 °C-ig, oldószerálló, azonban nem alkoholálló, valamint fagyálló.
Fehér fényvisszaverő.
További információk
Használat belső nyomás nélküli területeken.
Rajzi hivatkozás
1) Fényvisszaverő
2) O-gyűrű
3) Ellenőrző jel
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought