text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Olajfigyelő ablak
Kivitel 1
benyomható
Kivitel 2
fényvisszaverővel
Alaptest anyaga
termoplaszt
D1=Átmérő
26
D=külső átmérő
30
D2
20
Furat-Ø D1 tűrés
+0,1
L
4
L1
8
L2
3,5
Rögzítési mód
bepréselés
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
Material
Housing thermoplastic polyamide.
O-ring NBR, Shore 70.
Reflector plastic.
Version
Housing, transparent, high mechanical stability, non-ageing, temperature resistant up to 90 °C, resistant to solvents but not to alcohol or frost.
Reflector white.
Note
For use where there is no internal pressure.
Drawing reference
1) reflector
2) O-ring
3) check mark
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak