text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Olajfigyelő ablak
Kivitel 2
fényvisszaverővel
Alaptest anyaga
alumínium
D1=Átmérő
M22X1,5
D=külső átmérő
29,5
D2
16
L
10
L1
9
Meghúzási nyomaték max. Nm
15
Nyomó terhelés max. bar
10
Rögzítési mód
becsavarás
SW
27
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumínium ház.
Alumínium vagy fehér műanyag fényvisszaverő.
Poliamid figyelőablak.
Kivitel
Kristálytiszta figyelőablak,
hőállóság olaj esetén 100 °C-ig,
víz esetén 70 °C-ig.
Azbesztmentes lapos tömítés.
További információk
G3/8 és M18x1,5 kivitelek esetében a fényvisszaverő fehér műanyagból készül.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak