text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Olajfigyelő ablak
Kivitel 1
naturglas lemezzel
Kivitel 2
fényvisszaverővel
Alaptest anyaga
alumínium
D1=Átmérő
M33X1,5
D=külső átmérő
42,5
D2
23
L
12
L1
10
Meghúzási nyomaték max. Nm
-
Nyomó terhelés max. bar
5
Rögzítési mód
becsavarás
SW
40
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
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumínium fényvisszaverő ház.
Natúr kristálytiszta figyelőablak.
Belső tömítés Viton®.
Kivitel
A figyelőablak 150 °C-ig hőálló.
Azbesztmentes lapos tömítés.
További információk
Nagy nyomás- és hőállóság. A Naturglas figyelőablak optimális fényáteresztő képességet és a lehető legnagyobb felületi keménységet garantál.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Külső tömítés
3) Belső tömítés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak