text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Oil level sight glass
Version 1
with natural glass lens
Version 2
with reflector
Main material
aluminium
D1=Diameter
G3/4
D=outside diameter
34,5
D2
16
Kind of fastening
screw in
L
12
L1
10
Pressure load max. bar
5
SW
32
Tightening torque max. Nm
24
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
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alumínium fényvisszaverő ház.
Natúr kristálytiszta figyelőablak.
Belső tömítés Viton®.
Kivitel
A figyelőablak 150 °C-ig hőálló.
Azbesztmentes lapos tömítés.
További információk
Nagy nyomás- és hőállóság. A Naturglas figyelőablak optimális fényáteresztő képességet és a lehető legnagyobb felületi keménységet garantál.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Külső tömítés
3) Belső tömítés
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak