Zár termoplaszt fekete 28032-676020
- Hőálló 100 °C-ig
- Légtelenítővel és légszűrővel
Mennyiségi egység
5,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zár
Kivitel 2
beöntőcsonkhoz
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponensek
színe
piros
D1=Menet
M60x2
D=külső átmérő
67,5
L=Hossz
30
Hőmérséklet*
max. °C
100
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
Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő.
Lapos tömítés, gumi (NBR), 70 Shore.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő.
Lapos tömítés, gumi (NBR), 70 Shore.
Kivitel
Fekete ház.
Piros fedél.
Szűrőfinomság 40 µm.
Piros fedél.
Szűrőfinomság 40 µm.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Egyedi igényre
Fedél, sárga színű, dízelolajhoz.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Légtelenítő
3) Fedél
4) Levegőszűrő
2) Légtelenítő
3) Fedél
4) Levegőszűrő
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.