Légtelenítő csavar visszacsapó szeleppel termoplaszt 28038-30014
- Hőálló 100 °C-ig
- Nyitónyomás: 0,20 – 0,25 bar
Mennyiségi egység
2,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Légtelenítő csavar
Kivitel 1
visszacsapó szeleppel
Kivitel 2
nívópálca nélkül
Alaptest
anyaga
termoplaszt
D1=Menet
G1/4
D=külső átmérő
30
L
21
L1
10
Rögzítési mód
becsavarás
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
Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Nemesacél nyomórugó.
Elzárótest és lapos tömítés gumi (NBR).
Nemesacél nyomórugó.
Elzárótest és lapos tömítés gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház.
Piros fedél
Piros fedél
További információk
Nyitónyomás 0,20-0,25 bar.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Elzárótest
3) Fedél
2) Elzárótest
3) Fedél
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.