text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Vent screw
Version 1
check valve
Version 2
with dipstick
Main material
thermoplastic
D1=Thread
G3/8
D=outside diameter
30
Kind of fastening
screw in
L
21
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
Description

Anyag
Termoplaszt poliamid ház, fedél.
Nemesacél nyomórugó.
Horgany olajnívó pálca.
Elzárótest és lapos tömítés, gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház.
Piros fedél.
Foszfátozott olajnívó pálca.
További információk
Opening pressure 0.20 – 0.25 bar.
Temperature range
Temperature resistant with oil up to 100°C.
On request
Min-Max markings.
Drawing reference
1) flat seal
2) lift disc
3) cap
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak