text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Légtelenítő csavar
Kivitel 1
visszacsapó szeleppel
Kivitel 2
olajmérőpálcával
Alaptest anyaga
termoplaszt
D1=Menet
G1/2
D=külső átmérő
30
L
21
L1
10
Rögzítési mód
becsavarás
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
Termoplaszt poliamid ház, fedél.
Nemesacél nyomórugó.
Horgany olajnívó pálca.
Elzárótest és lapos tömítés, gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház.
Piros fedél.
Foszfátozott olajnívó pálca.
További információk
Nyitónyomás 0,20-0,25 bar.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Egyedi igényre
Min.-Max. jelölőrovátkák.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Elzárótest
3) Fedél
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought