text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Légtelenítő csavar
Kivitel 1
levegőszűrővel
Kivitel 2
olajmérőpálcával
Alak
B
Alaptest anyaga
termoplaszt
D1=Menet
M18x1,5
D=külső átmérő
41
D2
28
D3
4
L
17,5
L1
12
Rögzítési mód
becsavarás
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
Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő.
Olajmérőpálca, horgany.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Anyag, kivitel
Housing made from thermoplastic polyamide 66 black.
Cover made from thermoplastic polyamide 66 red.
Air filter in polyurethane (PU foam), filter mesh 50 µm.
Dipstick in phosphated zinc.
O-ring in rubber (NBR).
További információk
A levehető fedél lehetővé teszi a levegőszűrő problémamentes tisztítását.

A-alak: levegőszűrő nélkül
B-alak: levegőszűrővel
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Egyedi igényre
Min.-Max. jelölőrovátkák.
Rajzi hivatkozás
1) Fedél
2) Levegőszűrő
3) O-gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak