Légtelenítő csavar levegőszűrővel termoplaszt 28054-241012
- Hőálló 100 °C-ig
- Levehető fedél
- Egyszerűen tisztítható légszűrő
Mennyiségi egység
2,84 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Légtelenítő csavar
Kivitel 1
levegőszűrővel
Kivitel 2
olajmérőpálcával
Alak
B
Alaptest
anyaga
termoplaszt
D1=Menet
G1/2
D=külső átmérő
41
D2
28
D3
4
L
18
L1
12
Rögzítési mód
becsavarás
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
Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő.
Olajmérőpálca, horgany.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő.
Olajmérőpálca, horgany.
O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
Anyag, kivitel
Housing made from thermoplastic polyamide 66 black.
Cover made from thermoplastic polyamide 66 red.
Air filter in polyurethane (PU foam), filter mesh 50 µm.
Dipstick in phosphated zinc.
O-ring in rubber (NBR).
Cover made from thermoplastic polyamide 66 red.
Air filter in polyurethane (PU foam), filter mesh 50 µm.
Dipstick in phosphated zinc.
O-ring in rubber (NBR).
További információk
A levehető fedél lehetővé teszi a levegőszűrő problémamentes tisztítását.
A-alak: levegőszűrő nélkül
B-alak: levegőszűrővel
A-alak: levegőszűrő nélkül
B-alak: levegőszűrővel
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Egyedi igényre
Min.-Max. jelölőrovátkák.
Rajzi hivatkozás
1) Fedél
2) Levegőszűrő
3) O-gyűrű
2) Levegőszűrő
3) O-gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.