text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Légtelenítő csavar
Kivitel 1
levegőszűrő nélkül
Kivitel 2
olajmérőpálcával
Alak
A
Alaptest anyaga
termoplaszt
D1=Menet
M22x1,5
D=külső átmérő
41
D2
28
D3
4
L
17,5
L1
12
Rögzítési mód
becsavarás
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
Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Horgany olajnívó pálca.
O-gyűrű, gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház.
Piros fedél.
Foszfátozott olajnívó pálca.
További információk
A levehető fedél lehetővé teszi a levegőszűrő problémamentes tisztítását.

A-alak: levegőszűrő nélkül
B-alak: levegőszűrővel
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Egyedi igényre
Min.-Max. jelölőrovátkák.
Rajzi hivatkozás
1) Fedél
2) O-gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak