Légtelenítő csavar levegőszűrő nélkül termoplaszt 28034-1412215
- Hőálló 100 °C-ig
- Levehető fedél
Sales unit
1,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Vent screw
Version 1
without air filter
Version 2
without dipstick
Form
A
Main
material
thermoplastic
D1=Thread
M22x1,5
D=outside diameter
41
D2
28
Kind of fastening
screw in
L
17,5
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
Description
Anyag
Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél. O-gyűrű, gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház, piros fedél.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Fedél
2) O-gyűrű
2) O-gyűrű
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.