text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Beöntőcsonk
Kivitel 1
lánccal
Kivitel 2
szellőztető- és légtelenítőszelep
Alak
B
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
termoplaszt
D1=Átmérő
46
D=külső átmérő
70
L=Hossz
41
D2
83
D3
58
D4
72
D5
60
D6
37
L1
94
L2
115
L3
14
UNSPSC Code
27111706
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag, kivitel
1. Zárófedél, termoplaszt poliamid 66, piros.

2. Betöltőszűrő, termoplaszt polipropilén, fekete.

3. Acél karima, nikkelezett.

4. Acél rögzítőcsavarok, nikkelezett.

5. Karimatömítés, parafa.

6. Lánc: sárgaréz.
További információk
A-alak: Légtelenítéskor a max. nyomás 50 mbar (0,73 psi), ha a max. levegőmennyiség 500 l/perc. A levegőszűrő megakadályozza a szennyeződések bejutását.

B-alak: Tartalmaz egy műanyag szellőztető- és légtelenítőszelepet. Légtelenítéskor a nyitónyomás 0,35 bar (±0,05 bar). Szellőztetéskor a nyitónyomás 0,05 bar. Ez az alak így olyan alkalmazásokhoz használható, ahol levegőáramlást mindkét irányban szabályozni kell.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought