Beöntőcsonk lánccal termoplaszt 28070-706020
- Hőálló 80 °C-ig
- Betöltő szűrővel
- Elveszíthetetlen fedél
Sales unit
11,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Filler neck
Version 1
with chain
Main
material
thermoplastic
Component
material
thermoplastic
D1=Diameter
38
D=outside diameter
70
L1= length
88
L=Length
46,5
D2
55
D3
M60X2
L2
80
S
2 - 8
UNSPSC Code
31161556
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
Description
Anyag, kivitel
1. Kupaktest, termoplaszt poliamid 66, fekete.
2. Kupakfedél, termoplaszt poliamid 66, piros.
3. Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő, szűrőfinomság 40 µm.
4. Lapos tömítés, gumi (NBR).
5. Rögzítőcsavar, acél, nikkelezett.
6. Gégecső termoplaszt poliamid 66, fekete.
7. Támasztópersely, termoplaszt poliamid 66, fekete.
8. Rögzítőanya, poliamid 66, fekete.
9. O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
10. Betöltőszűrő termoplaszt polipropilén, fekete.
11. Lánc, nemesacél.
2. Kupakfedél, termoplaszt poliamid 66, piros.
3. Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő, szűrőfinomság 40 µm.
4. Lapos tömítés, gumi (NBR).
5. Rögzítőcsavar, acél, nikkelezett.
6. Gégecső termoplaszt poliamid 66, fekete.
7. Támasztópersely, termoplaszt poliamid 66, fekete.
8. Rögzítőanya, poliamid 66, fekete.
9. O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
10. Betöltőszűrő termoplaszt polipropilén, fekete.
11. Lánc, nemesacél.
További információk
Hőállóság 80 °C-ig.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.