Zsanér nemesacél A2 szemcseszórt 27876-11-65651
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Felhasználási terület: élelmiszeripar, csomagolóipar, vegyipar, gyógyszeripar
- Polírozott vagy porszórt.
Mennyiségi egység
42,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Alak
B
Alaktípus
kör
Terméktípus
zsanér szorító funkcióval
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
szemcseszórt
A=Hossz
65
B=Szélesség
65
A1
40
Acélkulcs
1.4301
B1
25
D
M6
H
4
L
50
Rögzítési mód
hegeszthető
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
Nemesacél .
Kivitel
Polírozott vagy porszórt.
További információk
A kiváló minőségű nemesacél zsanérok rögzítőcsavarokkal és 95°-os nyitási szöggel
rendelkeznek. A zsanérok az élelmiszeriparban, a csomagolóiparban, a vegyiparban és a gyógyszeriparban használhatók.
A zsanérok polírozott vagy porszórt kivitelben rendelhetők.
rendelkeznek. A zsanérok az élelmiszeriparban, a csomagolóiparban, a vegyiparban és a gyógyszeriparban használhatók.
A zsanérok polírozott vagy porszórt kivitelben rendelhetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.