text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Alak
A
Alaktípus
ovális
Terméktípus
zsanér szorító funkcióval
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
polírozott
A=Hossz
82
B=Szélesség
65
A1
32
A2
23
A3
25
Acélkulcs
1.4301
B1
35
D
M6
H
4
L
50
Rögzítési mód
hegeszthető
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
Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Polírozott vagy porszórt.
További információk
A kiváló minőségű nemesacél zsanérok rögzítőcsavarokkal és 95°-os nyitási szöggel
rendelkeznek. A zsanérok az élelmiszeriparban, a csomagolóiparban, a vegyiparban és a gyógyszeriparban használhatók.

A zsanérok polírozott vagy porszórt kivitelben rendelhetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak