Zsanér csavarozható nemesacél A4 selymesen matt fényűre van polírozva 27886-03-1761218
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Kiakaszthatóm jobb- vagy baloldalt alkalmazható
- Szennyeződésálló zsanérvégek
- 1.4401 nemesacél
Mennyiségi egység
25,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
csavarozható
Terméktípus
zsanér kiakasztható
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
selymesen matt fényűre van polírozva
A=Hossz
12,5
B=Szélesség
76
D=Menet
M6
H=Magasság
18,5
A1
23
A2
19
A3
18
Acélkulcs
1.4404
B1
66
D1
6
H1
13
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
T
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
selymesen matt fényűre van polírozva.
További információk
Csavaros zsanér kiakasztható jobbos vagy balos alkalmazásra.
A ferde zsanérok megakadályozzák a szennyeződés lerakódását.
A ferde zsanérok megakadályozzák a szennyeződés lerakódását.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.