Zsanér nemesacél A4 polírozott 27876-02-0540073000
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- 1.4401, 1.4305 nemesacél
- Kivitel: selyem matt polírozott
- Jól alkalmas keskeny vázszerkezetekhez
Mennyiségi egység
21,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
színe
polírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Furattávolság baloldalt
30
A3=Szárnyhossz baloldalt
40
A=Hossz
47
B=Szélesség
60
Acélkulcs
1.4401
B2
40
B3
10
D1
5,3
D2
6,5
H
19,5
H1
6
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Bak és középső rész nemesacél 1.4401.
Tengely és biztosító alátét nemesacél 1.4305.
Kivitel
selymesen matt fényűre van polírozva.
További információk
Zsanér csuklós süllyesztett szerkezetekhez. Jobb és baloldalt is használható. Különösen alkalmas szűk keretszerkezetekhez. A nyílásszög: max 200°.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.